FGA 43 NK-45 N018 DR
N° de artículo: 10.01.06.04386
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
| Tamaño | 43 |
| Material de ventosa | Caucho natural NK |
| Dureza del material [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Número de pliegues | 1.5 |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| d2 | 21,9 mm |
| Dmax(S) | 47,5 mm |
| Ds | 38,3 mm |
| H | 33 mm |
| Z (Recorrido) | 12,5 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tamaño | 43 |
| Familia de boquillas | N 018 |
| Número de pliegues | 1,5 |
| Material de ventosa | Caucho natural NK |
| Dureza del material [Shore A] | 45 Shore A |
| Familia de productos | FGA |