Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

FGA 43 NK-45 N018 DR

Osanro: 10.01.06.04386

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Size43
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Number of folds1.5
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
d2 21,9  mm
Dmax(S) 47,5  mm
Ds 38,3  mm
H 33  mm
Z (Stroke) 12,5  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Size 43
Nipple family N 018
Number of folds 1,5
Suction cup material Natural rubber NK
Material hardness [Shore A] 45  Shore A
Product family FGA
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin