FGA 43 NK-45 N018 DR
Parça no.: 10.01.06.04386
Körüklü vantuz (yuvarlak) Düzgün olmayan yüzeyler için optimum adaptasyon
| Boyut | 43 |
| Vantuz malzemesi | Doğal Kauçuk NK |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Körük Sayısı | 1.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d2 | 21,9 mm |
| Dmax(S) | 47,5 mm |
| Ds | 38,3 mm |
| H | 33 mm |
| Z (İnme) | 12,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Boyut | 43 |
| Meme ucu ailesi | N 018 |
| Körük Sayısı | 1,5 |
| Vantuz malzemesi | Doğal Kauçuk NK |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 45 Shore A |
| Ürün ailesi | FGA |