FGA 43 NK-45 N018 DR
Numero articolo: 10.01.06.04386
Aspiratore a soffietto (tondo) con adattamento ottimale a superfici non piane
| Misura | 43 |
| Materiale della ventosa | Caucciù naturale NK |
| Durezza del materiale [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Numero di pieghe | 1.5 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| d2 | 21,9 mm |
| Dmax(S) | 47,5 mm |
| Ds | 38,3 mm |
| H | 33 mm |
| Z (freccia elastica) | 12,5 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Misura | 43 |
| Famiglia di nippli | N 018 |
| Numero di pieghe | 1,5 |
| Materiale della ventosa | Caucciù naturale NK |
| Durezza del materiale [Shore A] | 45 Shore A |
| Famiglia di prodotti | FGA |