- NUEVO
FSGA 43 NK-45 G1/4-AG DRFP200
N° de artículo: 10.01.06.06338
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Industrias: Madera
| Tamaño | 43 |
| Número de pliegues | 1.5 |
| Material de ventosa | Caucho natural NK |
| Dureza del material [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Material de la boquilla | Aluminio |
| Función adicional ventosa | con junta anular y cabezal móvil 200 |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Función adicional ventosa | con junta anular y cabezal móvil 200 |
| H | 31,6 mm |
| dn | 1,9 mm |
| d2 | 21,9 mm |
| G1 | G1/4"-MA |
| LG1 | 11 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Recorrido) | 10 mm |
| Ds | 38 mm |
| Dmax(S) | 47,5 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de pliegues | 1,5 |
| Tamaño | 43 |
| Material de ventosa | Caucho natural NK |
| Dureza del material [Shore A] | 45 Shore A |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 22,8 N |
| Familia de productos | FSGA |
| Volumen | 11,45 cm³ |
| Peso | 19 g |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación