Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The bellows suction cup, available in various diameters, is optionally delivered with a glued sealing ring.

Powrót do rodziny produktów
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

  • NOWY

FSGA 43 NK-45 G1/4-AG DRFP200

Część nr.: 10.01.06.06338

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Branże: Drewno

Size43
Number of folds1.5
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Additional function suction cupwith sealing ring and flight pin 200
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
Additional function suction cup with sealing ring and flight pin 200
H 31,6  mm
dn 1,9  mm
d2 21,9  mm
G1 G1/4"-M
LG1 11  mm
SW1 17  mm
Z (Stroke) 10  mm
Ds 38  mm
Dmax(S) 47,5  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Number of folds 1,5
Size 43
Suction cup material Natural rubber NK
Material hardness [Shore A] 45  Shore A
Suction force (-600mbar) 22,8  N
Product family FSGA
Volume 11,45  cm³
Weight 19  g
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka