SHF 70 NK-45 N041
부품 번호.: 10.01.01.11682
Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of wood
Size | 70 |
Suction cup material | Natural rubber NK |
Material hardness [Shore A] | 45 (Shore A) |
디자인 데이터
디자인 데이터

속성 | 값 |
---|---|
d | 7.5 mm |
d1 | 17 mm |
d2 | 48 mm |
Dk | 17 mm |
Dmax(S) | 74 mm |
Ds | 70 mm |
H | 22.2 mm |
H2 | 12.8 mm |
H3 | 14.3 mm |
Z (Stroke) | 4 mm |
기술 데이터
기술 데이터
속성 | 값 |
---|---|
Size | 70 |
Nipple family | N 041 |
Number of folds | 0 |
Lateral force | 145 N |
Suction force (-600mbar) | 155 N |
Suction cup material | Natural rubber NK |
Volume | 16.21 cm³ |
Workpiece radius min. (convex) | 95 mm |
Weight | 28.2 g |
Product family | SHF |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서