SHF 70 NK-45 N041
Onderdeelnr.: 10.01.01.11682
Vlakke zuiger (rond) voor houten voorwerpen met hoge dynamiek
Size | 70 |
Suction cup material | Natural rubber NK |
Material hardness [Shore A] | 45 (Shore A) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
d | 7,5 mm |
d1 | 17 mm |
d2 | 48 mm |
Dk | 17 mm |
Dmax(S) | 74 mm |
Ds | 70 mm |
H | 22,2 mm |
H2 | 12,8 mm |
H3 | 14,3 mm |
Z (Stroke) | 4 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Size | 70 |
Nipple family | N 041 |
Number of folds | 0 |
Lateral force | 145 N |
Suction force (-600mbar) | 155 N |
Suction cup material | Natural rubber NK |
Volume | 16,21 cm³ |
Workpiece radius min. (convex) | 95 mm |
Weight | 28,2 g |
Product family | SHF |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie