Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SHF 70 NK-45 N041

Część nr.: 10.01.01.11682

Przyssawka płaska (okrągła)

Size70
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d 7,5  mm
d1 17  mm
d2 48  mm
Dk 17  mm
Dmax(S) 74  mm
Ds 70  mm
H 22,2  mm
H2 12,8  mm
H3 14,3  mm
Z (Stroke) 4  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Size 70
Nipple family N 041
Number of folds 0
Lateral force 145  N
Suction force (-600mbar) 155  N
Suction cup material Natural rubber NK
Volume 16,21  cm³
Workpiece radius min. (convex) 95  mm
Weight 28,2  g
Product family SHF
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka