ZLW FL 850x650 SE O20KS 30T
부품 번호.: 10.01.22.07820
Modular lightweight gripper for (de)palletizing workpiece layers
Length L | 850 (mm) |
Width B | 650 (mm) |
Version | Straight edge |
Material type | Foam O, H 20 mm, cone |
Arrangement suction cells | Triangle, 30 mm |
Shape fittings | Pillar straight, 2 x Ø 60 |
Additional function area gripper | Vacuum switch VSi |
Weight | 11 (kg) |
디자인 데이터
디자인 데이터

속성 | 값 |
---|---|
B | 650 mm |
B1 | 646 mm |
d1 | 31.5 mm |
d2 | 40 mm |
d3 | 50 mm |
d4 | 63 mm |
d5 | 64 mm |
d6 | 80 mm |
H | 55.7 mm |
H1 | 153.4 mm |
H2 | 20 mm |
L | 850 mm |
L1 | 846 mm |
기술 데이터
기술 데이터
속성 | 값 |
---|---|
Shape | Spring-mounted |
Arrangement suction cells | Triangle, 30 mm |
Version | Straight edge |
Nozzle diameter | 0.8 mm |
Required Suction power for pu = -0.2 bar | 2,900 l/min |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서