Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

ZLW FL 850x650 SE O20KS 30T

Parça no.: 10.01.22.07820

Aşağıdakiler için modüler hafif tutucu İş parçası katmanlarını (de)paletleme

Uzunluk L850 (mm)
Genişlik B650 (mm)
İnşaatDüz kenar
Malzeme türüSünger O, H 20 mm, koni
Düzenleme emme hücreleriÜçgen, 30 mm
Şekil bağlantı parçalarıDüz sütun, 2 x Ø 60
Ek fonksiyon alanı tutucuVakum anahtarı VSi
Ağırlık11 (kg)
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 650  mm
B1 646  mm
d1 31,5  mm
d2 40  mm
d3 50  mm
d4 63  mm
d5 64  mm
d6 80  mm
H 55,7  mm
H1 153,4  mm
H2 20  mm
L 850  mm
L1 846  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Şekil Yay montajlı
Düzenleme emme hücreleri Üçgen, 30 mm
İnşaat Düz kenar
Nozul çapı 0,8  mm
Pu = -0,2 bar için Gerekli vakum gücü 2.900  l/min
Kullanılan harici vakum jeneratörü, -0,2 bar'lık bir vakumda en azından belirtilen emme hacmini (ZLW'nin vakum bağlantı parçasında) sağlamalıdır.
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git