Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

ZLW FL 850x650 SE O20KS 30T

Numero articolo: 10.01.22.07820

Pinza modulare leggera per la (de)pallettizzazione di strati di pezzi

Lunghezza L850 (mm)
Larghezza B650 (mm)
ModelloBordo dritto
Tipo di materialeGomma O, A 20 mm, cono
Disposizione celle di aspirazioneTriangolo, 30 mm
Raccordi di formaColonna diritta, 2x Ø 60
Funzione supplementare di una presa ad areaVacuostato VSi
Peso11 (kg)
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 650  mm
B1 646  mm
d1 31.5  mm
d2 40  mm
d3 50  mm
d4 63  mm
d5 64  mm
d6 80  mm
H 55.7  mm
H1 153.4  mm
H2 20  mm
L 850  mm
L1 846  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Forma Montaggio a molla
Disposizione celle di aspirazione Triangolo, 30 mm
Modello Bordo dritto
Diametro dell'ugello 0.8  mm
Richiesto Potenza di aspirazione per pu = -0,2 bar 2900  l/min
Il generatore di vuoto esterno utilizzato deve fornire almeno il volume di aspirazione specificato (all'attacco del vuoto dello ZLW) a un vuoto di -0,2 bar.
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Pezzi di ricambio

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello