Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

ZLW FL 850x650 SE O20KS 30T

Osanro: 10.01.22.07820

Modular lightweight gripper for (de)palletizing workpiece layers

Length L850 (mm)
Width B650 (mm)
VersionStraight edge
Material typeFoam O, H 20 mm, cone
Arrangement suction cellsTriangle, 30 mm
Shape fittingsPillar straight, 2 x Ø 60
Additional function area gripperVacuum switch VSi
Weight11 (kg)
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 650  mm
B1 646  mm
d1 31,5  mm
d2 40  mm
d3 50  mm
d4 63  mm
d5 64  mm
d6 80  mm
H 55,7  mm
H1 153,4  mm
H2 20  mm
L 850  mm
L1 846  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Shape Spring-mounted
Arrangement suction cells Triangle, 30 mm
Version Straight edge
Nozzle diameter 0,8  mm
Required Suction power for pu = -0.2 bar 2 900  l/min
The external vacuum generator used must provide at least the specified suction volume (at the vacuum connection piece of the ZLW) at a vacuum of -0.2 bar.
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin