RECBi 24V-DC NC PXT-1 1C MATCH
부품 번호.: 10.02.03.00394
Pneumatic Vacuum Generator for End-of-Arm Ecosystem MATCH
Voltage DC | 24 V - DC |
Control valve | Normally closed |
Additional function area gripper | PXT (1 beam) |
Utilization | DIO / IO-Link |
Version | Quick-change system MATCH |
디자인 데이터
디자인 데이터

속성 | 값 |
---|---|
B | 75 mm |
D | 75.5 mm |
D1 | 86.2 mm |
D2 | 26.5 mm |
H | 55.5 mm |
H1 | 74.5 mm |
H2 | 25 mm |
H3 | 19 mm |
H5 | 70 mm |
L | 110.5 mm |
L2 | 70 mm |
기술 데이터
기술 데이터
속성 | 값 |
---|---|
Additional function area gripper | PXT (1 beam) |
Voltage DC | 24 V - DC |
Suction rate (max.) | 52.5 l/min |
Max. vacuum | 850 mbar |
Control valve | Normally closed |
Rated power | 1 W |
Voltage | 24V - DC |
Rated current | 0 A |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.00 ... 7.00 bar |
Operating temperature | 0 ... 50 °C |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서
소프트웨어
소프트웨어
이 제품에 맞는 소프트웨어는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.
관련 문서 | 언어 |
---|---|
영어 |