- 효율적
ROB-SET ECBPMi MIT
부품 번호.: 10.03.01.00546
Complete set for connecting and integrating the CobotPump ECBPMi to lightweight robots
산업: 전자 | 포장 | 플라스틱
| Utilization design | Electrical vacuum generator ECBPMi |
| for | Mitsubishi |
| Type | RV-5AS |
| contains | Suction cup |
| and | Screws |
| Degree of evacuation | 60 (%) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Lk | 103 mm |
| D | 90 mm |
| D2 | 20 mm |
| D mk1 | 46 mm |
| D mk2 | 31.5 mm |
| G1 | M4-F |
| G2 | G1/4"-F |
| G3 | M5-M |
| G4 | M12-M |
| L | 88.4 mm |
| L1 | 96.4 mm |
| LG1 | 6 mm |
| LG2 | 11.5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction rate (max.) | 1.6 l/min |
| Degree of evacuation | 60 % |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Rated power | 7.2 W |
| Rated current | 0.3 A |
| Electrical connection | Elbow con M12, 8 pole |
| Operating temperature | 0 ... 40 °C |
| Protection type IP | IP 40 |
| Weight | 854.9 g |
| for | Mitsubishi |
| Product family | ROB-SET-ECBPM |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서
소프트웨어
소프트웨어
이 제품에 맞는 소프트웨어는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.
| 관련 문서 | 언어 |
|---|---|
| 영어 |