진공 튜브 리프터 점보플렉스 피커
- 다양한 플로어 컨베이어와 함께 사용하기 위한 모바일 튜브 리프터 솔루션
- 최대 두 개의 유로 팔레트를 적재하기 위한 긴 집과 포크
- 빠르고 직관적인 조작을 위한 명료한 터치 디스플레이와 부분 자동 프로세스
- 전원 공급 장치가 통합되어 있고 차량 포크에 간편하게 마운팅할 수 있어서 차량에 관계없이 사용 가능
카테고리 표시
JumboFlex 피커의 통합 버전은 Comfort 버전으로도 제공됩니다. 여기에서 혁신적인 JumboFlex 피커는 산업용 트럭에 통합됩니다. 특수 설계된 Comfort 집이 작업의 일부를 주관합니다. 내부 집 암은 가운데 주차 위치로 자동으로 되돌아가므로, 집을 제자리에 쉽게 고정할 수 있습니다. 따라서 중앙에 장착된 집을 사용하여 최대 40kg 탑재량을 2.25m 대칭 작동 반경으로 움직일 수 있습니다.
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.