진공 튜브 리프터 점보플렉스 피커
- 다양한 플로어 컨베이어와 함께 사용하기 위한 모바일 튜브 리프터 솔루션
- 최대 두 개의 유로 팔레트를 적재하기 위한 긴 집과 포크
- 빠르고 직관적인 조작을 위한 명료한 터치 디스플레이와 부분 자동 프로세스
- 전원 공급 장치가 통합되어 있고 차량 포크에 간편하게 마운팅할 수 있어서 차량에 관계없이 사용 가능
카테고리 표시
통합 모델을 활용하면 슈말츠 JumboFlex 피커를 상시 이용할 수 있습니다. 슈말츠의 혁신적인 리프팅 디바이스는 산업용 트럭에 영구적으로 연결되며 차량 자체의 24V 배터리로 이 디바이스를 작동할 수 있습니다. JumboFlex 피커로 피킹하고 물건을 내리는 일은 이제 안녕입니다. 또 다른 장점은 차량의 탑재량에 제한이 없다는 것입니다. Basic 모델의 경우, 피커는 원활하게 작동되는 관절 붐과 함께 제공됩니다. 이러한 관절 붐은 360도로 쉽게 움직이며 최대 탑재량은 40kg이고 작동 반경은 1.5m 이상입니다.
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.