Schmalz

진공 튜브 리프터 점보플렉스 피커

최대 50kg의 패키지를 지원하는 모바일 피킹 솔루션

이제 모바일용에서도 Schmalz 진공 튜브 리프터 특유의 인체공학적 설계와 안정성을 이용할 수 있습니다. JumboFlex 피커는 모든 표준 산업용 트럭으로 운반 가능하며 이 덕분에 위치에 관계없이 중량이 최대 50kg에 이르는 패키지에 이상적인 피킹 솔루션입니다.

제품 요청

인체공학적 "투 고(to go)" 솔루션 – "man-to-goods" 물류 프로세스에서 모바일 튜브 리프터 사용

튜브 리프터 JumboFlex 과 부드럽게 작동하는 너클붐 크레인을 이용한 인체공학적인 핸들링

부분 자동화된 프로세스 공정과 직관적 조작 덕택에 간편하고 빠른 응용

혁신적인 집과 플로어 서포트 덕택에 안전한 사용

강력한 배터리와 간편한 유지보수로 높은 가용성

슈말츠의 핸들링 시스템이 효과가 있을까요? 클릭 몇 번으로 알아보세요!

핸들링 시스템에 투자하는 것이 정말 효과가 있는지 알고 싶으신가요? 무료 온라인 상각 계산기를 사용하면 빠르고 간단하며 구속력이 전혀 없는 명확한 답을 바로 얻을 수 있습니다. 몇 번의 클릭만으로 원하는 경제적 성과를 얻을 수 있는 투자 시기를 즉시 확인할 수 있습니다.
지금 바로 시작하여 효율성을 높이고 비용을 절감할 수 있는 새로운 방법을 찾아보세요!

상각 계산으로 바로 이동
전부

  1. 하중 용량 35 kg 또는 50 kg 및 1,300mm 스트로크의 진공 튜브 리프터 JumboFlex
  2. 최대 그리핑 높이를 1,800mm까지 높일 수 있는 전기식 높이 조절 가능한 컬럼
  3. 행동 반경 360° 및 길이 약 1,600mm의 원활하게 작동되는 너클붐 크레인
  4. 관절형 암의 길이를 약 1,500mm까지 연장할 수 있는 고정 요소
  5. 제어 기술 및 진공 발생 장치로 가시성이 최적화된 기본 모듈
  6. 손쉬운 교체 옵션을 구비한 강력한 24V 배터리
  7. 시스템 제어용 통합형 터치 디스플레이
  8. 위험 발생 시 상태 디스플레이 및 음향 경고를 위한 컬러 LED 밴드
  9. 다양한 버전의 팔레트 하나 또는 두 개용 포크(EPAL/GMA)
기술 데이터
  • 다양한 플로어 컨베이어와 함께 사용하기 위한 모바일 튜브 리프터 솔루션
  • 최대 두 개의 유로 팔레트를 적재하기 위한 긴 집과 포크
  • 빠르고 직관적인 조작을 위한 명료한 터치 디스플레이와 부분 자동 프로세스
  • 전원 공급 장치가 통합되어 있고 차량 포크에 간편하게 마운팅할 수 있어서 차량에 관계없이 사용 가능
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
영어
기능 설명

알기 쉽게 배열된 터치 디스플레이와 소프트 키 덕분에 작동이 간편하고 직관적입니다.

붐이 잠금해제되면 서포트 풋이 사이클 타임을 최소화하면서 자동으로 연장됩니다.

버튼을 누르면 튜브 리프터가 시작됩니다. 많은 퀵-체인지 그리퍼와 결합 가능합니다.

상태 LED로 현재 작동 상태에 대한 정보를 알기 쉽게 확인할 수 있습니다.

이동할 동안 자석 스위치가 붐을 안전한 정지 위치에 고정합니다.

기계에서 대용량 배터리 충전이 가능하며 다중 교대 작동 시 교환이 쉽습니다.

텔레스코픽 지브는 전기식 드라이브를 사용하여 다양한 높이로 조절 가능합니다.

성공 사례

동영상

사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.

적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.
제품 요청

Aktion Gesunder Rücken e.V.의 승인 인장을 받았습니다.

슈말츠 진공 리프터와 크레인 시스템은 가볍고 무거운 짐을 들어 올릴 때 등 및 근골격계를 지지합니다. 그들은 긴장을 줄이고 작업 환경을 인체 공학적으로 만드는 데 도움이 됩니다. 이것은 독립 협회 Aktion Gesunder Rücken e. V. (AGR) 승인 인감.

전단지 다운로드

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동