콤펙트 이젝터 SCPb / SCPi FS RP
- 최대 185 l / min의 펌핑 속도
- 최대 진공 : 85 %
카테고리 표시
이 비디오에서는 Schmalz 소형 이젝터 SCPb / SCPi FS RP를 소개합니다. 자동차 산업, 포장 산업 또는 로봇 공학에서 밀폐되거나 약간 다공성인 공작물을 취급할 때 사용됩니다. 외부 제어를 통해 필드버스 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다. 또한 높은 흡입 및 분출 용량으로 사이클 시간이 단축됩니다. 미세하게 등급이 지정된 펌핑 속도는 경제적이고 고객별 공기 소비를 생성하고 최적의 진공 모니터링은 공정 신뢰성을 높입니다.
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.