Eżektory kompaktowe SCPb / SCPi FS RP
- Wydajność ssania do 185 l/min
- Max. Próżnia: 85 %
Pokaż kategorię
W tym filmie przedstawiamy kompaktowy wyrzutnik Schmalz SCPb / SCPi FS RP. Jest on stosowany do przenoszenia hermetycznych lub lekko porowatych elementów w przemyśle motoryzacyjnym, a także w przemyśle opakowaniowym i robotyce. Sterowanie zewnętrzne umożliwia łatwą integrację z systemami magistrali obiektowej. Ponadto duża wydajność zasysania i wydmuchiwania skraca czas cyklu. Precyzyjnie stopniowana wydajność ssania zapewnia ekonomiczne zużycie powietrza dostosowane do potrzeb klienta, a optymalne monitorowanie podciśnienia zwiększa niezawodność procesu.
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.