Ejecteurs compact SCPb / SCPi FS RP
- Capacité d'aspiration jusqu'à 185 l/min
- Vide max. : 85 %
Afficher la catégorie
Dans cette vidéo, nous vous présentons l'éjecteur compact SCPb / SCPi FS RP de Schmalz. Il est utilisé pour la manipulation de pièces étanches ou légèrement poreuses dans l'industrie automobile tout comme dans le secteur de l'emballage ou de la robotique. La commande externe permet une intégration simple dans les systèmes de bus de terrain. En outre, la capacité d'aspiration et de soufflage élevée réduit les temps de cycle. La capacité d'aspiration finement échelonnée crée une consommation d'air économique et spécifique au client et la surveillance optimale du vide augmente la sécurité du processus.
Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.
Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.