Eiettori compatti SCPb / SCPi FS RP
- Capacità di aspirazione fino a 185 l/min
- Vuoto max.: 85 %
Mostra la categoria
In questo video presentiamo l'espulsore compatto Schmalz SCPb / SCPi FS RP. Viene utilizzato per la movimentazione di pezzi ermetici o leggermente porosi nell'industria automobilistica, nell'industria dell'imballaggio o nella robotica. Il controllo esterno consente una facile integrazione nei sistemi di bus di campo. Inoltre, l'elevata capacità di aspirazione e soffiaggio riduce i tempi di ciclo. La capacità di aspirazione finemente graduata crea un consumo d'aria economico e specifico per il cliente, mentre il monitoraggio ottimale del vuoto aumenta l'affidabilità del processo.
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.