Schmalz

Clamping • Wood

슈말츠 비디오캐스트 - SCM/Morbidelli의 시스템을 위한 진공 블록 VCBL-S6 - #22

이 영상에서는 SCM/Morbidelli의 시스템을 위한 새로운 슈말츠 진공 블록 VCBL-S6을 소개합니다. 진공 블록은 견고함, 유연성, 매우 강한 고정력이 특징입니다. 또한, 내장된 NFC 칩 같은 디지털 자산으로 빠른 식별 및 스페어 파트 찾기가 가능합니다.

자세히보기
제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동

Schmalz Select - 진공 기술을 위한 선호 제품 범위

모두 사용 가능. 모두 준비되었습니다. 모두 클리어.

Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.

모두 사용 가능: 글로벌 가용성을 극대화하여 시간 절약
전 세계에서 사용 가능. 장기적으로 신뢰할 수 있습니다: 대기 시간이 아니라 솔루션이 필요합니다.

모두 준비되었습니다: 시스템 설계의 단순성
쉽게 결합하세요. 진공 부품이 완벽하게 일치하며 완벽한 호환성을 제공합니다.

모두 클리어: 비용 효과 극대화
완벽한 기능. 매력적인 가격: 요구 사항이 명확한 표준 애플리케이션에 이상적입니다.

Schmalz Select 선호 제품 범위 자세히 경험하기