어댑터 플레이트 Innospann ISAP-R
- 그리드 테이블 용 진공 시스템
- Innospann 흡입 컵 사용
카테고리 표시
CNC 머시닝 센터에서는 매우 좁거나 구부러지거나 복잡한 부품도 진공으로 클램핑해야 합니다. Schmalz는 이를 위해 Innospann 어댑터 플레이트를 개발했습니다.
Innospann Adapter-Plate는 사용자에게 매우 좁거나 곡선형 또는 복잡한 부품을 클램핑할 수 있는 옵션을 제공하여 Schmalz 진공 블록 프로그램에 탁월한 추가 기능을 제공합니다. 요구 사항에 따라 기존 진공 블록과 혼합 작동으로 사용할 수 있습니다. 유연한 모듈식 시스템은 모든 공작물에 적합한 클램핑 솔루션을 보장합니다. 슈말츠는 시장에 나와 있는 모든 일반 기계에 해당하는 솔루션을 제공합니다.
Innospann 어댑터 플레이트는 기존의 진공 블록처럼 기존 머신 테이블에 부착됩니다. 세 가지 다른 표준 치수의 석션 컵은 이제 애플리케이션에 따라 어댑터 플레이트에 완전히 유연하게 배치할 수 있습니다. 자석에 사전 고정된 후 작동 진공을 활성화하여 공작물을 배치하고 클램핑할 수 있습니다. 다양한 액세서리 및 예비 부품은 터치 밸브, 리프팅 시스템, 정지 장치 등으로 표준 시스템을 보완합니다. 젖꼭지 컵이 손상되면 밀봉 프레임과 컵 전체를 저렴하고 쉽게 교체할 수 있습니다.
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.