Plaques d'adaptation Innospann ISAP-R
- Système de vide pour les tables quadrillées
- Utilisation de blocs ventouses Innospann
Des pièces très étroites, courbées ou complexes doivent également être serrées à l'aide du vide. C'est pourquoi Schmalz a développé la plaque d'adaptation Innospann.
Le panneau Innospann Adapter-Plate est placé sur les tables de machines existantes comme un bloc de bridage traditionnel. Des ventouses de trois dimensions standard peuvent alors être placées parfaitement librement sur le panneau Adapter-Plate en fonction de l'application. Après avoir été préfixée sur la table magnétique, la pièce peut être déposée et bridée en activant le vide de service. Une vaste gamme d’accessoires et de pièces de rechange complète le système standard avec des palpeurs mécaniques, des systèmes de levage, des butées et bien plus encore. En cas d'endommagement des ventouses, il est possible de remplacer sans aucun problème et de façon avantageuse le cadre d'étanchéité ainsi que toute la ventouse.
Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.
Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.