Adapterplaten Innospann ISAP-R
- Vacuümsysteem voor roostertafels
- Gebruik van Innospann zuignappen
Zeer smalle, gebogen of complexe onderdelen moeten ook worden opgespannen met een vacuüm in een CNC-bewerkingscentrum. Schmalz heeft hiervoor de Innospann adapterplaat ontwikkeld.
De Innospann adapterplaat is een uitstekende aanvulling op het assortiment vacuümblokken van Schmalz, omdat het de gebruiker in staat stelt om zelfs zeer smalle, gebogen of complexe onderdelen te klemmen. Afhankelijk van de eisen kunnen zij in gemengd bedrijf worden gebruikt met de conventionele zuigblokken. Een flexibel modulair systeem garandeert de juiste kleminrichting voor elk werkstuk. Schmalz biedt voor alle gangbare machines op de markt een passende oplossing.
De Innospann adapterplaat wordt op de bestaande machinetafel gemonteerd als een conventioneel zuigblok. Zuignappen in drie verschillende standaardafmetingen kunnen nu volledig flexibel op de adapterplaat worden geplaatst, afhankelijk van de toepassing. Na te zijn voorgefixeerd op de magnetische tafel, kan het werkstuk worden geplaatst en vastgeklemd door het bedrijfsvacuüm te activeren. Een brede waaier van toebehoren en reserveonderdelen vult het standaardsysteem aan met detectiekleppen, hefsystemen, aanslagen en nog veel meer. Als de zuignappen beschadigd zijn, kunnen zowel het afdichtingsframe als de hele zuignap kosteneffectief en zonder problemen worden vervangen.
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.