Vacuüm klemsystemen: Vacuümblokken voor Italiaanse fabrikanten voor het opspannen en bewerken van diverse werkstukken van hout.
In CNC-bewerkingscentra van de SCM Groep moet massief hout met behulp van vacuüm worden opgespannen, zodat het kan worden verwerkt tot deur- of raamkozijnen. Voor de productie van deur- en raamkozijnen uit massief hout maken bedrijven gebruik van een CNC-bewerkingscentrum van Morbidelli. Deze machine is uitgerust met de nieuwe VC-S serie vacuümblokken van Schmalz.
Het buisloze vacuüm-opspansysteem VC-S is speciaal ontwikkeld voor de CNC-bewerkingscentra van de SCM Groep. De vacuümblokken zijn mechanisch voorgefixeerd op de console om te voorkomen dat ze verschuiven wanneer het werkstuk wordt geplaatst. Zowel het werkstuk als het zuigblok worden veilig en nauwkeurig vastgeklemd door vacuüm. De VC-S zuigblokken zijn bestand tegen hoge zijdelingse krachten. Dankzij de hoge houdkrachten van de zuigblokken staan zij borg voor de hoogste nauwkeurigheid tijdens het gehele productieproces.
De zuigblokken zijn voorzien van een zuigplaat van elastomeer. De werkstukken worden op de zuigplaat geplaatst en stevig vastgezet. Mocht de zuigplaat van het vacuümblok beschadigd raken, dan kan deze gemakkelijk en snel worden vervangen door een nieuwe zuigplaat. De snelle, eenvoudige en kosteneffectieve vervanging van de aanzuigplaat biedt maximale flexibiliteit en minimaliseert de insteltijden van het CNC-bewerkingscentrum.
Video's
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.