Blocchi di aspirazione per costruttori italiani per il bloccaggio e la lavorazione di diversi pezzi in legno
Per trasformare il legno massiccio in telai per porte e finestre nei centri di lavorazione CNC del gruppo SCM è necessario bloccare il legno con l'ausilio del vuoto.
Il sistema di bloccaggio con il vuoto VC-S è stato appositamente sviluppato per i centri di lavorazione a CNC del gruppo SCM. I blocchi di aspirazione vengono prefissati meccanicamente alla console, in modo da prevenirne lo spostamento accidentale durante la deposizione del pezzo. Mediante il vuoto, sia il pezzo, sia il blocco di aspirazione vengono bloccati in modo sicuro e preciso.
I blocchi di aspirazione VC-S resistono alle forze trasversali elevate. Le forze di presa elevate dei blocchi di aspirazione garantiscono la massima precisione durante l'intero processo di produzione.
I blocchi di aspirazione sono dotati di una piastra di aspirazione in elastomero. I pezzi vengono depositati sulla piastra di aspirazione e fissati in modo sicuro. Se la piastra di aspirazione del blocco di aspirazione dovesse danneggiarsi, può essere sostituita in modo semplice e veloce con una nuova. La sostituzione semplice, veloce ed economica della piastra di aspirazione consente la massima flessibilità e minimizza i tempi di equipaggiamento del centro di lavorazione CNC.
Videos
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.