Piastra di aspirazione Multi-Clamp VC-M-SP / VC-M-SPV
- Piastra di aspirazione per l'aspirazione diretta sul piano di lavoro
- Possibile generazione di vuoto interna o esterna
Nelle officine o nei cantieri i pezzi da lavorare si possono fissare per mezzo del vuoto per poi procedere alla lavorazione manuale. Schmalz ha sviluppato a tale scopo il sistema di bloccaggio con il vuoto Multi-Clamp.
Il sistema di bloccaggio con il vuoto piastra di aspirazione Multi-Clamp è concepito per l'impiego nelle officine o sui cantieri. Con il sistema di bloccaggio con il vuoto, vengono fissati i pezzi per la lavorazione manuale. Il sistema di bloccaggio stesso può essere fissato mediante vuoto su quasi tutte le superfici piane, oppure anche meccanicamente mediante viti. Dopo aver depositato il pezzo sulla piastra di aspirazione, esso viene fissato mediante il vuoto generato, quindi bloccato in modo efficace e delicato per evitare che scivoli durante la lavorazione. Lo spago flessibile della piastra di aspirazione consente la realizzazione di superfici di bloccaggio individuali, per cui la piastra di aspirazione diventa l'utensile ideale per il bloccaggio di pezzi di piccole e medie dimensioni.
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.