Multi-Clamp Saugplatten VC-M-SP / VC-M-SPV
- Saugplatte zum direkten Ansaugen auf der Werkbank
- Vakuum-Erzeugung intern oder extern möglich
In Werkstätten oder auf Baustellen sollen die Werkstücke, die zu bearbeiten sind mit Hilfe von Vakuum für die manuelle Bearbeitung fixiert werden. Hierfür hat Schmalz das Vakuum-Aufspannsystem Multi-Clamp entwickelt.
Das Vakuum-Aufspannsystem Multi-Clamp Saugplatte ist für den Einsatz in Werkstätten oder auf Baustellen konzipiert. Mit dem Aufspannsystem werden Werkstücke für die manuelle Bearbeitung fixiert. Das Aufspannsystem selbst kann auf fast jeder ebenen Fläche mittels Vakuum fixiert werden, oder auch mechanisch mithilfe von Schrauben befestigt werden.
Nachdem das Werkstück auf die Saugplatte aufgelegt wurde, wird es über das erzeugte Vakuum fixiert und so effektiv und werkstückschonend gegen ein Verrutschen bei der Bearbeitung gesichert. Die flexible Dichtschnur der Saugplatte erlaubt dabei die Erstellung individueller Spannflächen, wodurch die Saugplatte zum idealen Spannwerkzeug für kleine bis mittelgroße Werkstücke wird.
Die kostengünstige Version der Saugplatte VC-M-SP besitzt einen integrierten Vakuum-Erzeuger und benötigt somit für deren Betrieb lediglich einen Anschluss an ein vorhandenes Druckluftnetz. Ist kein Druckluftnetz vorhanden, so kann die Version VC-M-SPV in Kombination mit einer elektrischen Vakuum-Pumpe eingesetzt werden. Zur Erreichung zusätzlicher Flexibilität kann die Multi-Clamp Saugplatte auch mit der Dreh-Schwenkvorrichtung Multi-Base kombiniert werden.
Entdecken Sie Anwendungsbeispiele des Produkts in verschiedenen Branchen - benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.
Keine passenden Videos gefunden? Dann schauen Sie sich doch mal in unserer Mediathek um.