Płyty ssące próżniowe Multi-Clamp VC-M-SP / VC-M-SPV
- Płyta ssąca do bezpośredniego zasysania na stole warsztatowym
- Możliwe wewnętrzne lub zewnętrzne wytwarzanie podciśnienia
W warsztatach lub na placach budowy elementy przeznaczone do obróbki są mocowane do obróbki ręcznej za pomocą podciśnienia. W tym celu firma Schmalz opracowała podciśnieniowy system mocujący Multi-Clamp.
Podciśnieniowy system mocowania Multi-Clamp z płytą ssącą jest przeznaczony do stosowania w warsztatach i na placach budowy. System mocowania jest używany do mocowania przedmiotów obrabianych do obróbki ręcznej. Sam system zaciskowy można zamocować na niemal każdej płaskiej powierzchni za pomocą podciśnienia lub mechanicznie za pomocą śrub.
Po umieszczeniu elementu obrabianego na płycie ssącej zostaje on unieruchomiony przez wytworzone podciśnienie, a tym samym skutecznie i delikatnie zabezpieczony przed ześlizgnięciem się podczas obróbki. Elastyczny przewód uszczelniający płyty ssącej umożliwia tworzenie indywidualnych powierzchni mocujących, dzięki czemu płyta ssąca jest idealnym narzędziem do mocowania małych i średnich elementów roboczych.
Niedroga wersja płyty ssącej VC-M-SP ma zintegrowany generator podciśnienia, dzięki czemu do jej działania wymagane jest jedynie podłączenie do istniejącej sieci sprężonego powietrza. Jeśli nie jest dostępna sieć sprężonego powietrza, wersja VC-M-SPV może być używana w połączeniu z elektryczną pompą próżniową. Aby uzyskać dodatkową elastyczność, płytę ssącą Multi-Clamp można również połączyć z obrotowym urządzeniem obrotowym Multi-Base.
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.