Schmalz

Clamping • Wood

Wideocast Schmalz – Zacisk mechaniczny VCMC-QUICK - #24

Mechaniczny system mocujący do centrów obróbczych CNC ze stołem konsolowym do układów jedno- lub dwuobiegowych. Do nastawy służy zacisk przymocowany do konsoli z pierwszym obiegiem podciśnienia (opcjonalnie mocowanie mechaniczne); wysokość mocowania jest regulowana odpowiednio do elementu roboczego bez użycia narzędzi. Główne zalety produktu: Trójkątna płyta zaciskowa regulowana bez użycia narzędzi zapewnia bardzo szybką nastawę; siła trzymania do 700 N gwarantuje stabilne zamocowanie nawet cienkich elementów; mocowanie przez podciśnienie i opcjonalnie mocowanie mechaniczne zapewniają ustalenie na konsoli.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.

WSZYSTKO DOSTĘPNE: Oszczędność czasu dzięki maksymalnej globalnej dostępności
Dostępne na całym świecie. Niezawodność przez długi czas: Potrzebujesz rozwiązań, a nie czasu oczekiwania.

WSZYSTKO USTAWIONE: Prostota konstrukcji systemu
Łatwość łączenia. Części składowe są idealnie dopasowane i zapewniają pełną kompatybilność.

WSZYSTKO JASNE: Maksymalna sprawność kosztowa
Pełna funkcjonalność. Atrakcyjna cena: Idealny do standardowych aplikacji o jasno określonych wymogach.

Więcej doświadczeń na temat preferowanej gamy produktów Schmalz Select