Clamping • Wood
Schmalz Videocast - Mechanical Clamp VCMC-QUICK - #24
The mechanical clamping system for CNC machining centers with console table for single- or dual-circuit systems. For setup, the clamp is fixed to the console with the first vacuum circuit and optionally also clamped mechanically; the clamping height is adjusted to the workpiece with the tool-free quick adjustment. Product highlights include: Triangular clamping plate with tool-free quick adjustment enables shortest set-up times, clamping forces up to 700 N, guarantee high holding forces even with slim workpieces, fixation by vacuum and optional mechanical clamping secure the clamp on the console.
Consultas de productos
Vídeos
Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.
¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.Ver el vídeo
Máxima flexibilidad en la fijación CNC: VCBL-N para mesas nesting y mesas ranuradas - 0265
Ver el vídeo
Ventosas de bloque VCBL-B para mesas de consola Biesse en la fabricación de carcasas de muebles - 0235
Ver el vídeo
VCBL-HD: un emocionante todoterreno para el mecanizado CNC de la madera - 0234
Ver el vídeo
Adapter-Plates Innospann ISAP K2 - 0230
Ver el vídeo
Schmalz Videocast - Ventosa de bloque VCBL-S6 para sistemas de SCM / Morbidelli - #22 - 8023
Ver el vídeo
Ventosas de bloque para fijar y mecanizar diversas piezas de madera de fabricantes italianos - 0129
Ver el vídeo
Sistema de fijación por vacío de placa de ventosa Multi-Clamp para la fijación y mecanizado manuales de muchas piezas diferentes - 0090