Schmalz

Clamping • Wood

Schmalz Videocast - Mechanische Spanner VCMC-QUICK - #24

Das mechanische Spannsystem für CNC-Bearbeitungszentren mit Konsolentisch für Ein- oder Zweikreissysteme. Zum Rüsten wird der Spanner mit dem ersten Vakuumkreis auf der Konsole fixiert und optional auch mechanisch geklemmt; die Spannhöhe wird mit der werkzeuglosen Schnellverstellung an das Werkstück angepasst. Produkt-Highlights sind: Dreieckige Spannplatte mit werkzeugloser Schnellverstellung ermöglicht kürzeste Rüstzeiten, Spannkräfte bis zu 700 N, garantieren hohe Haltekräfte auch bei schlanken Werkstücken, Fixierung durch Vakuum und optionale mechanische Klemmung sichern den Spanner auf der Konsole.

Mehr anzeigen
Produktanfrage

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.

ALLES DA: Zeitersparnis durch höchste globale Verfügbarkeit
Weltweit verfügbar. Langfristig gesichert: Sie brauchen Lösungen, keine Wartezeiten.

ALLES PASST: Einfache Systemauslegung
Einfach kombinieren. Sicher entscheiden: Die Komponenten sind aufeinander abgestimmt und bieten vollständige Kompatibilität.

ALLES KLAR: Maximale Kosteneffizienz
Volle Funktion. Attraktiver Preis: Ideal für Standardanwendungen mit klaren Anforderungen.

Mehr zum Vorzugsprogramm Schmalz Select erfahren