Schmalz

Clamping • Wood

슈말츠 비디오캐스트 - 기계식 클램프 VCMC-QUICK - #24

단일 또는 이중 회로 시스템이 있는 CNC 머시팅 센터를 위한 기계식 클램핑 시스템. 설정을 위해 클램프를 첫 번째 진공 회로가 있는 콘솔에 고정하고, 선택에 따라 기계식으로도 클램핑합니다. 클램핑 높이는 공구 없이 빠르게 조정 가능한 기능으로 작업물에 맞게 조정됩니다. 제품 특장점은 다음과 같습니다. 공구 없이 빠르게 조정 가능한 삼각형 클램핑 플레이트로 인해 가장 빠르게 설정할 수 있으며, 클램핑 력은 최대 700N이고, 슬림한 작업물도 강한 고정력을 보장하며, 진공 및 선택적인 기계식 클램핑으로 클램프를 콘솔에 고정할 수 있습니다.

자세히보기
제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동

Schmalz Select - 진공 기술을 위한 선호 제품 범위

모두 사용 가능. 모두 준비되었습니다. 모두 클리어.

Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.

모두 사용 가능: 글로벌 가용성을 극대화하여 시간 절약
전 세계에서 사용 가능. 장기적으로 신뢰할 수 있습니다: 대기 시간이 아니라 솔루션이 필요합니다.

모두 준비되었습니다: 시스템 설계의 단순성
쉽게 결합하세요. 진공 부품이 완벽하게 일치하며 완벽한 호환성을 제공합니다.

모두 클리어: 비용 효과 극대화
완벽한 기능. 매력적인 가격: 요구 사항이 명확한 표준 애플리케이션에 이상적입니다.

Schmalz Select 선호 제품 범위 자세히 경험하기