Schmalz

Clamping • Wood

Schmalz Videocast – Mekaaninen kiinnitin VCMC-QUICK - #24

Mekaaninen kiinnitysjärjestelmä konsolipöydällä varustettuihin CNC-konekeskuksiin, soveltuu yksi- tai kaksipiirisiin järjestelmiin. Asetustöitä varten kiinnitin kiinnitetään konsoliin ensimmäisen alipainepiirin avulla, minkä lisäksi kiinnitin voidaan kiinnittää valinnaisesti myös mekaanisesti. Kiinnityskorkeus säädetään työkappaleelle sopivaksi ilman työkaluja pikasäätömekanismin avulla. Tuotteen keskeisiä ominaisuuksia: Pikasäätömekanismilla varustetun kolmion muotoisen kiinnityslevyn ansiosta asetusajat on mahdollista pitää hyvin lyhyinä. Enimmillään 700 N:n pitovoima takaa sen, että pitovoima riittää ohuillekin työkappaleille. Kiinnikkeen kiinnitys konsoliin tapahtuu alipaineen avulla ja valinnaisesti myös mekaanisesti.

Näytä lisää
Tuotekysely

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.

KAIKKI SAATAVILLA: Aikasäästöt maksimaalisen maailmanlaajuisen saatavuuden ansiosta
Saatavilla maailmanlaajuisesti. Luotettava pitkällä aikavälillä: Tarvitset ratkaisuja, et odotusaikoja.

KAIKKI VALMIINA: Järjestelmäsuunnittelun yksinkertaisuus
Yhdistä helposti. Komponentit on sovitettu täydellisesti yhteen ja ne ovat täysin yhteensopivia.

KAIKKI SELVÄÄ: Maksimaalinen hyötysuhde
Täysi toiminto. Houkutteleva hinta: Ihanteellinen vakiosovelluksiin, joissa on selkeät vaatimukset.

Lue lisää edullisesta Schmalz Select -tuotevalikoimasta