Schmalz

Clamping • Wood

Schmalz Videocast - Sistema di bloccaggio meccanico VCMC-QUICK - #24

Il sistema di bloccaggio meccanico per centri di lavoro CNC con consolle per sistemi a uno o due circuiti. Per l'impostazione, la pinza viene fissata alla console con il primo circuito a vuoto e, a scelta, anche bloccata meccanicamente; l'altezza di bloccaggio viene regolata in base al pezzo da lavorare con la regolazione rapida senza attrezzi. I punti salienti del prodotto sono: La piastra di serraggio triangolare con regolazione rapida senza attrezzi consente di ridurre i tempi di allestimento, le forze di serraggio fino a 700 N garantiscono elevate forze di tenuta anche con pezzi sottili, il fissaggio tramite vuoto e il serraggio meccanico opzionale assicurano la pinza alla console.

Mostra di più
Inchiesta sul prodotto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.

TUTTO DISPONIBILE: risparmio di tempo grazie alla massima disponibilità globale
Disponibile in tutto il mondo. Affidabile a lungo termine: Avete bisogno di soluzioni, non di tempi di attesa.

TUTTO PRONTO: Semplicità nel design del sistema
Si combinano facilmente. I componenti sono perfettamente abbinati e offrono piena compatibilità.

TUTTO CHIARO: Massimo rendimento in termini di costi
Piena funzione. Prezzo interessante: Ideale per applicazioni standard con chiare esigenze.

Ulteriori esperienze sulla gamma di prodotti preferiti Schmalz Select