Płyty adaptacyjne Innospann ISAP-R
- System podciśnieniowy dla stołów kratowych
- Stosowanie przyssawek Innospann
Bardzo wąskie, zakrzywione lub złożone części powinny być mocowane z wykorzystaniem podciśnienia w centrum obróbczym CNC. W tym celu firma Schmalz opracowała płytę adaptera Innospann.
Płyta adaptera Innospann stanowi doskonałe uzupełnienie oferty bloków podciśnieniowych firmy Schmalz, ponieważ umożliwia użytkownikowi mocowanie nawet bardzo wąskich, zakrzywionych lub złożonych elementów. W zależności od wymagań mogą być one stosowane w trybie mieszanym z konwencjonalnymi blokami ssącymi. Elastyczny system modułowy zapewnia właściwe rozwiązanie mocowania dla każdego przedmiotu obrabianego. Firma Schmalz oferuje odpowiednie rozwiązania dla wszystkich powszechnie dostępnych na rynku maszyn.
Płyta adaptera Innospann jest montowana na istniejącym stole maszyny jak konwencjonalny blok ssący. Ssawki o trzech różnych standardowych wymiarach można teraz umieszczać na płycie adaptera w sposób całkowicie elastyczny, w zależności od zastosowania. Po wstępnym zamocowaniu na stole magnetycznym obrabiany element można umieścić i zamocować, uruchamiając podciśnienie robocze. Szeroka gama akcesoriów i części zamiennych uzupełnia system standardowy o zawory sensoryczne, systemy podnoszące, ograniczniki i wiele innych. W przypadku uszkodzenia ssawek można tanio i bezproblemowo wymienić zarówno ramę uszczelniającą, jak i całą ssawkę.
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.