Adapter-Plates Innospann ISAP-R
- Sistema de vacío para mesas con cuadrícula
- Uso de bocas de ventosa Innospann
En un centro de mecanizado se deben fijar por vacío también piezas delgadas, acodadas o complejas. Para ello, Schmalz ha desarrollado la Adapter-Plate de Innospann.
Innospann Adapter-Plate se monta sobre la mesa de la máquina existente como una ventosa de bloque convencional. Esto permite posicionar ventosas de tres dimensiones estándar diferentes sobre la Adapter-Plate de forma completamente flexible en función de la aplicación. Una vez que la placa se ha fijado previamente sobre la mesa magnética, la pieza se puede colocar sobre ella y fijarla mediante el vacío de servicio. Un extenso programa de accesorios y piezas de repuesto completa el sistema estándar con válvulas palpadoras, sistemas de elevación, topes, etc. En el caso de que las bocas de ventosa se deterioren, se puede cambiar tanto el marco obturador, como toda la boca, de forma económica y sin problemas.
Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.
¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.