Placas de ventosa de vacío Multi-Clamp VC-M-SP / VC-M-SPV
- Placa de ventosa para la aspiración directa sobre el banco de trabajo
- Generación de vacío interna o externa
En los talleres o en la obra, las piezas que se deben mecanizar se deben fijar por vacío para su mecanizado manual. Para ello, Schmalz ha desarrollado el sistema de fijación por vacío Multi-Clamp.
El sistema de fijación por vacío de placa de ventosa Multi-Clamp se ha concebido para el uso en talleres o en obras de construcción. Con el sistema de fijación, las piezas se fijan para su mecanizado manual. El sistema de fijación propiamente dicho se puede fijar mediante vacío a casi cualquier superficie plana, o también de forma mecánica con ayuda de tornillos. Una vez que la pieza ha sido depositada sobre la placa de ventosa, se fija mediante el vacío generado y se asegura de forma efectiva y sin que sufra daños contra un eventual deslizamiento durante el mecanizado. El flexible cordón hermetizante de la placa de ventosa permite la realización de superficies individuales de fijación, haciendo de la placa de ventosa la herramienta de fijación ideal para piezas de tamaño pequeño a mediano.
Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.
¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.