진공 블록 VCBL-K1
- 1- 회로 진공 시스템
- 호스 프리
- 콘솔의 기계적 접두사
- 하단 흡착 플레이트 치수: 140 x 115 mm
카테고리 표시
진공으로 작동되는 기계 테이블이 있는 CNC 머시닝 센터에서 가공할 공작물을 진공의 도움으로 클램핑하여 가공할 수 있습니다. 공작물의 크기가 다릅니다. 호스가 필요 없는 진공 클램핑 시스템 VC-K1은 진공 작동 머신 테이블이 있는 CNC 머시닝 센터의 원래 장비를 위한 콘솔 테이블 시스템으로 설계되었습니다. 호스가 필요 없는 진공 가이드를 통해 콘솔에 진공 블록을 빠르고 유연하게 배치할 수 있습니다. 콘솔 테이블은 내부 진공 분배 및 공작물의 정확한 위치 지정을 위한 통합 정지 장치가 있는 바로 연결 가능한 알루미늄 콘솔로 구성됩니다. VC-K1 콘솔 테이블 시스템에는 1회로 진공 시스템이 장착되어 있습니다. 즉, 이러한 시스템의 진공 블록은 먼저 콘솔에 기계적으로 사전 고정됩니다. 공작물이 배치된 후 작동 진공을 활성화하여 공작물과 진공 블록이 최종적으로 콘솔에 고정됩니다. 또한 진공 블록은 고품질의 내마모성 플라스틱으로 만들어져 긴 서비스 수명을 보장합니다. 진공 블록의 석션 플레이트는 쉽고 저렴하게 교체할 수 있습니다.
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.