Schmalz

Clamping • Wood • Wooden boards • Vacuum Clamping Systems

VC-K1 Hose-Free Vacuum Block Clamping System for Clamping Wooden Boards in a CNC Machining Center

In a CNC machining center with vacuum-driven machine tables, workpieces which are to be processed have to be vacuum clamped such that they can then be processed. The workpieces are of varying size. The VC-K1 hose-free vacuum clamping system is designed to be a console table system for equipping CNC machining centers for the first time with vacuum-driven machine tables. The hose-free vacuum guide allows the vacuum block to be positioned quickly and flexibly on the consoles.

The console tables consist of aluminum consoles ready for connection, with internal vacuum distribution and integrated stops for positioning the workpieces precisely. The VC-K1 console table system is equipped with a single-circuit vacuum system, meaning that the vacuum block in these systems is prefastened mechanically to the console beforehand. Once the workpiece has been positioned, the workpiece and the vacuum block are finally fastened to the console by activating the operating vacuum.

Thanks to the wide range of vacuum blocks with various contact surfaces and heights, the vacuum clamping systems from Schmalz enable many different workpieces to be machined. The utmost process reliability is guaranteed by the high suction power of up to 850 N and horizontal holding forces of up to 600 N. Thus a dimensional accuracy of up to +/- 0.06 mm is possible.

The vacuum blocks are also made from high-quality, wear-resistant plastic to ensure a long service life. The suction plates in the vacuum blocks can be replaced easily and at a low cost.

Xem thêm
Product Inquiry

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng