Vacuum Blocks VCBL-N
- Vacuum system for nesting table applications
- With optional hose connection
- Optimized for application on MDF nesting boards
Hiển thị danh mục
Two Vacuum Blocks, one mission: reliable vacuum clamping for demanding CNC machining centers.
VCBL-R – The grid specialist: Optimized for grid tables with optional friction clip for nesting applications. Working heights 25–125 mm, tool-free suction plate, robust 2-in-1 function thanks to accessories.
VCBL-N – The nesting all-rounder: Specialized for nesting tables with integrated, removable friction clip for grid tables. Working heights 32–132 mm, additional vacuum connection as standard, perfect for demanding applications.
Khám phá các ví dụ ứng dụng của sản phẩm trong các ngành công nghiệp khác nhau – dễ sử dụng, giàu thông tin và mang tính thực tiễn cao.
Không tìm thấy video phù hợp? Vậy hãy thử xem qua thư viện phương tiện của chúng tôi nhé.