Blocchi di aspirazione VCBL-N
- Sistema con il vuoto per applicazioni su piani nesting
- Con raccordo tubo flessibile opzionale
- Ottimizzato per l'applicazione su pannelli in MDF
Mostra la categoria
Due blocchi di aspirazione, una sola missione: bloccaggio a vuoto affidabile per i centri di lavoro CNC più esigenti.
VCBL-R - Lo specialista delle griglie: Ottimizzato per piani grigliati con clip di attrito opzionale per applicazioni di nesting. Altezze di lavoro 25-125 mm, piastra di aspirazione senza utensili, robusta funzione 2 in 1 grazie agli accessori.
VCBL-N - Il tuttofare del nesting: Speciale per tavoli da nesting con clip di attrito integrata e rimovibile per piani grigliati. Altezza di lavoro 32-132 mm, attacco del vuoto aggiuntivo di serie, perfetto per le applicazioni più complesse.
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.