새로운mGripedia식품 자동화를 위한 중앙 애플리케이션 플랫폼 - 70개 이상의 다양한 제품이 포함된 100개 이상의 실용적인 애플리케이션 예시. 귀사의 제품도 여기에 포함되나요?지금 엠그립디아 방문하기
새로운Matrix Area Grippers FMGCentral vacuum connection for external vacuum generationIndividually controllable suction cups with integrated stroke적용 분야 표시4 제품 중 4 보기
단계적 폐지 항목광영역 그리핑 시스템 FXP/FMP자동 적재 / 디팔레타이징, 오더 피킹 및 분류를 위한 범용 석션 패드치수: 442x130 ~ 1,432x130 mm씰링 요소 : 씰링 폼, 흡입 패드적용 분야 표시카테고리 표시
새로운광영역 진공 그리핑 시스템 FA-X / FA-M자동 팔레타이징, 디팔레타이징, 커미셔닝 및 분류를 위한 범용 그리퍼치수: 크기: 442 x 130mm ~ 1,432 x 130mm실링 부품: 실링 폼, 진공패드, 진공컵적용 분야 표시24 제품 중 24 보기 지금 구성하기
새로운Hybrid Area Gripping Systems FLSGLoad capacity: 25 kgUnderfeed length: 196 mmVacuum gripping surface: 284 x 130 mmWeight: 9.5 kg적용 분야 표시카테고리 표시
새로운Vacuum Area Gripping Systems FELSegmentable, low designed universal gripper for energy-efficient handling of different workpieces in confined spacesDimensions: 300 x 130 to 800 x 130 mmBase section height: 16.5 mmSealing element: sealing foam적용 분야 표시8 제품 중 8 보기
진공 엔드 이펙터 VEE진공 엔드 이펙터의 간편한 구성을 위한 모듈러 시스템온라인으로 구성할 수 있는 그리퍼포장 프로세스에서 작업물 핸들링포장 프로세스에서 작업물 핸들링적용 분야 표시카테고리 표시
Area Grippers RFBPDimensions: 50 x 50 mm to 120 x 120 mmSuction cup and sealing foamVarious connection options적용 분야 표시10 제품 중 10 보기