Schmalz

Balgzuignappen FSGB-R (rechthoekig)

Zuigvlak (LxB) van 52 x 25 mm tot 80 x 50 mm

Ga direct naar de producten

Groot, rechthoekig aanzuigoppervlak geoptimaliseerd voor rechthoekige werkstukken

Zachte, knuffelige plooien passen zich aan aan oneffenheden en slappe werkstukken

Zachte, aanpasbare afdichtingslip voor een optimale afdichting van gestructureerde en geplooide werkstukken

Optioneel steunframe verhoogt de stabiliteit van de zuignap

Ontwerp
  • Rechthoekige balgzuiger FSGB-R met enkele afdichtingslip, bestaande uit zuignap FGB-R (3) en aansluitplaat (1)
  • FSGB-R 52x25 en FSGB-R 60x29 met 2,5 plooien; FSGB-R 80x30, FSGB-R80x40 en FSGB-R 80x50 met 3,5 plooien
  • Zeer aanpasbare geometrie en zachte, soepele afdichtingslip
  • De zuignap wordt positief geklemd tussen de aansluitplaten. Schroefverbinding (2) aan de kant van de zuignap, zodat de vervangende zuignappen eenvoudig in de installatiepositie kunnen worden verwisseld
  • Toebehoren Steunframe (4) met dwarsbalken kan optioneel in de plooien worden gemonteerd; in dit geval kunnen alleen afzonderlijke plooien van een steunframe worden voorzien
Technische gegevens
  • Afmetingen: 52 x 25 tot 80 x 50 mm
  • Materiaal: NBR, SI
  • Subplaat geschroefd
Industriesegmenten
  • Universeel
  • Verpakkingen
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Thread G1
Dimension (LxW)
Number of folds
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
Sector

1 - 6 van 6 resultaten

FSGB-R 52x25 NBR-50 G1/4-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.02281

Balg-vacuümgrijper (rechthoekig)

Dimension (LxW)52 x 25
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]50 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
Number of folds2.5
FSGB-R 52x25 SI-50 G1/4-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.02282

Balg-vacuümgrijper (rechthoekig)

Dimension (LxW)52 x 25
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]50 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
Number of folds2.5
FSGB-R 60x29 NBR-50 G1/4-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.02283

Balg-vacuümgrijper (rechthoekig)

Dimension (LxW)60 x 29
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]50 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
Number of folds2.5
FSGB-R 52x25 NBR-50 G1/8-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.02287

Balg-vacuümgrijper (rechthoekig)

Dimension (LxW)52 x 25
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]50 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/8-IG
Number of folds2.5
FSGB-R 52x25 SI-50 G1/8-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.02288

Balg-vacuümgrijper (rechthoekig)

Dimension (LxW)52 x 25
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]50 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/8-IG
Number of folds2.5
FSGB-R 60x29 NBR-50 G1/8-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.02289

Balg-vacuümgrijper (rechthoekig)

Dimension (LxW)60 x 29
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]50 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/8-IG
Number of folds2.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen