AGR gecertificeerde ergonomische handlingsystemen en heftoestellen
“Handmatige handling”, de activiteiten die onder deze term worden genoemd, leiden vaak tot fysieke overbelasting en kunnen zorgen voor rugpijn en blessures in logistiek, assemblage, verschillende ambachten en industriële productie. Wat wordt bedoeld is elke vorm van transporteren of ondersteunen van een last of werkstuk door een menselijke kracht: tillen, neerleggen, duwen, trekken, dragen of verplaatsen.
Vacuüm vervangt spierkracht
Het principe is even logisch als effectief; elk gewicht dat een persoon niet op eigen kracht hoeft te dragen ontziet de wervelkolom en de rugspieren en voorkomt zowel ongelukken als blessures. Met de Jumbo slangheffers verplaatst één persoon zakken, dozen, vaten, emmers en jerrycans met een gewicht tot 300 kilogram moeiteloos, snel en nauwkeurig en in sommige gevallen zelfs met één hand. De JumboFlex, JumboErgo, JumboSprint, JumboFlex High-Stack en Jumbo Low-Stack verschillen in vorm en functie van bedieningselementen en grijpers en zijn elk ontworpen voor specifieke toepassingen. Dit maakt de slangheffer niet alleen tot een ideale hulp bij het laden, verzenden en picken en vele andere heftaken maar verkort ook de handlingtijden waardoor productiviteit verhoogd wordt.
Schmalz levert ook systemen voor toepassingen boven 300 kilogram. De VacuMaster is bijvoorbeeld een echte krachtpatser.
Of het nu gaat om metalen platen, houten of kunststof panelen, ramen of ruiten, de VacuMaster varianten kunnen grote, vlakke en zware lasten aan. Waar veel helpende handen nodig zijn, maakt de VacuMaster ergonomische handling door slechts één operator mogelijk.
Een vacuümgenerator genereert de benodigde zuigkracht en brengt deze door middel van zuigplaten over op het werkstuk. Het maximale hefvermogen varieert van 100 tot 2.000 kilogram. Het laden en lossen van CNC machines en het transporteren van goederen over lange afstanden zijn slechts twee van de toepassingen van de VacuMaster.
Door de ergonomische bedieningshendel houdt de gebruiker de vereiste veiligheidsafstand tot het opgepakte werkstuk en transporteert het veilig, voorzichtig en zonder kracht uit te oefenen naar zijn bestemming. In tegenstelling tot de Jumbo houdt de VacuMaster alleen de werkstukken vast. De hefbeweging wordt uitgevoerd door een kettingtakel.
Schmalz monteert beide ladingdragers op lichtgewicht kranen. Of het nu gaat om een zwenkkraan of een kraansysteem - het modulaire systeem maakt een individuele integratie in vrijwel elke halindeling mogelijk. De afmetingen van het kraansysteem bepalen het werkgebied. Zo overspannen kraanbanen tot 50 meter lengte complete productielijnen of transportroutes. De zwenkkranen daarentegen maken toepassingen mogelijk in een straal tot acht meter. Dankzij de aluminium profielen en de uitstekende lichte loopeigenschappen van de lastdragers werken gebruikers zowel snel en nauwkeurig als ergonomisch en zonder vermoeidheidsverschijnselen.
Waardoor werken de handlingsystemen van Schmalz ergonomisch?
Flexibel en veilig
Schmalz levert de Jumbo op aanvraag met een snelwisseladapter. Hiermee worden grijpers voor plastic zakken, transportdozen of metalen platen snel verwisseld en is de tilhulp klaar voor een nieuwe taak. Bij de VacuMaster kunnen de zuigplaten langs het traversesysteem worden verplaatst en kunnen zo snel worden aangepast een verschillende werkstukformaten. Kortom, het Schmalz-portfolio voldoet consequent aan de relevante veiligheidsfactoren en voorschriften. Verschillende waarschuwings- en beveiligingssystemen en een doordacht bedieningsconcept om bedieningsfouten te voorkomen, waarborgen het werk - zelfs bij stroomuitval.
Perscontact
Het Schmalz-persteam beantwoordt graag al uw vragen.