Persberichten
In ons persgedeelte vindt u actuele informatie over onze producten en ons bedrijf.
Voor meer informatie, onze persmappen en interviewaanvragen kunt u te allen tijde contact opnemen met ons persteam(presse@schmalz.de).
1 - 12 van 91 resultaten

Op interpack in Düsseldorf presenteert Schmalz van 7 tot 13 mei vacuümtechniek voor de automatisering van verpakkingslijnen en oplossingen voor ergonomische handling-oplossingen in hal 13, stand A46.

Elke seconde telt
Deurfabrikant PRÜM herstructureerde zijn procesketen om de processen in de fabriek te optimaliseren. Ook het laden en lossen van de verwerkingsmachine werd op de proef gesteld. Samen met vacuümspecialist Schmalz vond het bedrijf een oplossing die niet alleen het proces versnelde, maar ook de energiekosten merkbaar verlaagde.

Een draaigreep in plaats van brute kracht
De handling van grote bekistingsplaten is omslachtig en fysiek zwaar. Daarom heeft timmerfabriek Beton-Fertigteil-Union een slim vacuüm tilsysteem van Schmalz geïnstalleerd. Wat zijn de voordelen? Verbeterde ergonomie, snellere processen en nauwkeuriger werken - een overwinning voor zowel mensen als processen.

Sterke ideeën, duidelijke waarden: Orde van verdienste voor Kurt en Wolfgang Schmalz
Dr. Kurt Schmalz en ingenieur Wolfgang Schmalz ontvingen de Orde van Verdienste van Baden-Württemberg. De hoogste onderscheiding van de deelstaat erkent hun ondernemerswerk en hun jarenlange maatschappelijke betrokkenheid. De broers hebben Schmalz stap voor stap naar de voorhoede van de internationale vacuümtechniek geleid en zetten zich ook in voor duurzaamheid, onderwijs en regionale ontwikkeling.

Elektrisch aangedreven: hoe vacuüm mobiel wordt
Modulaire fabrieken, mobiele robotica en stijgende energieprijzen veranderen de automatisering fundamenteel. In steeds meer gevallen opent dit een alternatief voor traditionele persluchtsystemen: elektrische vacuümopwekking, die een nieuwe mate van vrijheid biedt. Het maakt zelfvoorzienende grijpoplossingen mogelijk, vermindert energieverliezen en wordt naadloos geïntegreerd in digitale productieomgevingen.

"Wij brengen vacuüm waar vroeger blote handen nodig waren"
Met de Gripster max introduceert Schmalz een oplossing op batterijen die het mobiel tillen en positioneren van werkstukken van glas, hout, metaal, gipsplaten en keramische en stenen tegels herdefinieert. Eric Wilhelm, hoofd van de business unit til- en hefsystemen en lid van de raad van bestuur bij Schmalz in Glatten, legt de strategie achter de zuigheffer uit.

Laat het grijpen in plaats van te moeten grijpen
Mobiel tillen zonder kabels of perslucht: Met de nieuwe zuigheffer Gripster max brengt Schmalz de eerste op batterijen werkende zuigheffer op de markt. Dit draagbare gereedschap versnelt het zuigen met een factor vier, geeft het theoretische zuigvermogen in kilogram weer, verhoogt de betrouwbaarheid van het proces door duidelijke waarschuwingssignalen en maakt onhandelbare werkstukken letterlijk binnen handbereik.

IO-Link Wireless - Schmalz vertrouwt op geïntegreerde technologie zonder extra componenten
Draadloze communicatie, grenzeloze mogelijkheden: Met IO-Link Wireless maakt Schmalz de fabriek van morgen vandaag al werkelijkheid. Michael Pojtinger, Head of Business Development Process, Vacuüm automatisering, legt in een interview uit waarom de technologie een gamechanger is voor productiviteit en flexibiliteit.

Schmalz eert Mexicaans filiaal als "Onderneming van het Jaar 2025"
De Managing Directors van de dochterondernemingen kwamen deze week voor de 47e keer samen op de traditionele Schmalz World Management Meeting (WMM) in Glatten. Daar lieten ze de aanval horen: in 2026 wil het wereldwijd actieve familiebedrijf verder groeien. Eén land kreeg hiervoor een speciale motivatie-injectie.

Productie van elektronica: ESD-veilig en geen afdruk
Perfecte handling van gevoelige elektronica - met het nieuwe zuigermateriaal HT1-ESD van Schmalz. Het materiaal lost verschillende kritieke problemen in de elektronicaproductie tegelijk op: het laat nauwelijks sporen achter op componenten, beschermt betrouwbaar tegen elektrostatische ontlading (ESD) en is bestand tegen temperaturen tot 170 graden Celsius.

Efficiënte handling, ergonomisch werken
Iedereen die dagelijks handmatig tientallen containers laadt of lost kent het probleem: zware kartonnen dozen, ongemakkelijke houdingen, uitgeputte werknemers. De mobiele transportsystemen Destuff-it™ en Restuff-it™ bieden een oplossing en betalen zichzelf sneller terug dan verwacht. Schmalz biedt hiermee een oplossing die drie doelstellingen tegelijk uitvoert: hogere productiviteit, betere werkomstandigheden en meetbare kostenvoordelen.

Schmalz Energieopslag ontvangt prijs voor milieutechnologie Baden-Württemberg
Het bedrijf uit Glatten ontving de prijs voor milieutechnologie van Baden-Württemberg in de categorie "Energieefficiency" voor zijn uiterst efficiënte en schaalbare redox flow stack. Met deze oplossing brengt Schmalz de krachtigste schoorsteen in Europa op de markt.