Schmalz op interpack: Wanneer seconden tellen
De modulaire vingergrijper mGrip pakt moeilijk te grijpen producten nauwkeurig op en ondersteunt zo een stabiele, economische automatisering in processen voor verpakking.
Wanneer processen voor verpakking lopen, moet alles snel gebeuren. Tegelijkertijd nemen de voorschriften toe: Zakken worden dunner, kartonnage lichter, taktfrequenties hoger. Bovendien zijn er hygiënische voorschriften en veranderende formaten. Schmalz komt aan deze voorwaarden tegemoet met slimme oplossingen voor vacuüm automatisering. Ze zijn voorbestemd voor gebruik wanneer producten gevoelig reageren, oppervlakken veranderen of de lijn verschillende varianten moet draaien.
Veel grijpersystemen verwerken stukken met onregelmatige bouwvormen of verschillende inkoop. Met de modulaire vingergrijper mGrip en zijn flexibiliteit dankzij aanpasbare openingshoeken, grijpkracht en vingerposities kunnen gebruikers productveranderingen in kaart brengen zonder telkens de handling opnieuw te moeten uitvinden. De eindeffectoren passen zich aan verschillende formaten aan, waardoor aanpassingstijden tot het verleden behoren. Tegelijkertijd wordt de betrouwbaarheid van het proces verhoogd omdat de mGrip reproduceerbaar werkt, zelfs met verschillende werkstukken: Het systeem grijpt veilig, transporteert betrouwbaar en stort gecontroleerd. Dit vermindert fouten bij de aansluiting, die snel tot opstoppingen in verpakkingslijnen kunnen leiden.
Geautomatiseerde beweging van flexibele verhuizers
Zakken vereisen heel weinig materiaal, maar ze hebben ook nadelen: Ze zijn buigslap, vormen vouwt en liggen vaak niet vlak. Dit is precies waar de PSPF balgzuignap om de hoek komt kijken. Zijn zachte, soepele afdichtlip houdt zelfs zakken met veel plooiing vast. Schmalz combineert deze afdichtlip met een verstijvingsbalg die stabiliteit en grip biedt tijdens snelle cycli. Hierdoor kunnen bedrijven pick-and-place-applicaties tot op de seconde nauwkeurig uitvoeren. De balgzuignap van PSPF ondersteunt dit proces, zelfs wanneer zakken slechts licht gevuld zijn en dus meer vervormd zijn. Gebruikers profiteren van reproduceerbare grijpsystemen, minder afkeur en minder systeemstops.
Volumestroom hoogte, minder inspanning
Naast de grijper bepaalt de vacuümopwekking de cyclus en de stabiliteit. Schmalz biedt hiervoor de compacte ejectoren SCPLi aan. Ze genereren vacuüm uit perslucht volgens het Venturiprincipe, zitten dicht bij de grijper en leveren een zuigvermogen van 290 tot 1.140 liter per minuut, afhankelijk van de versie. Dit verkort evacuatietijden en ondersteunt snelle processen voor verpakking. Het apparaat stuurt data rechtstreeks naar het regelapparaat via IO-Link, zodat bedrijven het grijpen gericht kunnen bewaken en optimaliseren. Gebruikers zullen ook geïnteresseerd zijn in de flexibiliteit: een optionele luchtspaarregeling maakt ook een efficiënte handling van luchtdichte materialen mogelijk, zoals glas of losse staalplaten. Er is ook een nieuwe ejectoruitvoering die de compacte ejectorserie SCPL rechtstreeks op de grijpmodule aansluit, zodat er voor de vacuümopwekking geen lange buizen nodig zijn en er geen onnodige stromingsverliezen optreden.
Schmalz vult de automatisering op interpack aan met vacuüm slangheffers zoals de JumboFlex voor manuele toepassingen. Ze ondersteunen ergonomisch tillen en verplaatsen, wat werknemers ontlast en de materiaalstroom stabiel houdt. Slangheffers zijn geschikt wanneer kartonnen dozen, zakken of goederen in blister veelvuldig worden verplaatst en de lijn een hoge herhalingsfrequentie vereist.
Schmalz op de interpack: Hal 13, Stand A46
Dankzij de zachte afdichtlip sluit de PSPF balgzuignap betrouwbaar af op sterk gevouwen, dunne zakken en blijft hij stabiel tijdens snelle cycli.
Handmatige handling met een hoge herhalingsfrequentie: vacuüm slangheffers ondersteunen de ergonomische, veilige overdracht van verpakkingseenheden.
Perscontact
Het Schmalz-persteam beantwoordt graag al uw vragen.

Vacuum Suction Cups
Our product range includes a variety of suction cups with various shapes, sizes and materials, providing the right suction cup for every application. Suction cups consist of a elastomer part and a connection nipple.

Vacuümslangheffers JumboFlex
Met de JumboFlex vacuüm slangheffer kunt u lichtere goederen tot 50 kg ergonomisch en met een hoge taktfrequentie verplaatsen. De handgreep ligt comfortabel in de hand, waardoor je lang en zonder vermoeidheid kunt werken. Met de intuïtieve tweeknops sturing kun je de lading dynamisch en gecontroleerd tillen, laten zakken en lossen en ladingen op elke hoogte ophangen. De uitgebreide functies maken van de JumboFlex een veelzijdige allrounder. De vacuümgrijper kan standaard snel worden verwisseld met behulp van een snelwisselsysteem. Met de optionele kantelfunctie draaien lateraal aangezogen werkstukken automatisch weer horizontaal en kunnen in deze positie eindeloos gedraaid worden.

Vacuum Generators
Vacuum generators provide the required vacuum. The vacuum is generated either pneumatically (ejectors) or electrically (pumps, blowers).