Schmalz en interpack: Cuando los segundos cuentan
La garra de dedos modular mGrip recoge con precisión productos difíciles de envasar y apoya así una automatización estable y económica de los procesos de envasado.
Cuando los procesos de envase están en marcha, las cosas tienen que suceder con rapidez. Al mismo tiempo, las exigencias aumentan: Los sacos son cada vez más finos, los cartones más ligeros y el elevado número de ciclos. A ello se añaden exigencias de higiene y formatos cambiantes. Schmalz cumple estas condiciones con soluciones inteligentes para la automatización por vacío. Están predestinadas para su uso cuando los productos reaccionan de forma sensible, las superficies cambian o la línea tiene que ejecutar varias variantes.
Muchos sistemas de envase manipulan piezas con formas irregulares o diferentes compras. Con la garra de dedos modular mGrip y su flexibilidad gracias a los ángulos de apertura adaptables, la fuerza de agarre y las posiciones de los dedos, los usuarios pueden planificar los cambios de producto sin tener que reinventar la manipulación cada vez. Los efectores finales se adaptan a diferentes formatos, eliminando los tiempos de adaptación. Al mismo tiempo, aumenta la fiabilidad del proceso porque mGrip funciona de forma reproducible incluso con piezas variables: El sistema agarra de forma segura, transporta de forma fiable y deposita de forma controlada. Esto reduce los errores de conexión, que pueden provocar rápidamente atascos en las líneas de envase.
Movimiento automatizado de emprendedores flexibles
Los sacos exigen muy poco material, pero también tienen desventajas: No son flexibles, forman pliegues y a menudo no quedan planas. Aquí es exactamente donde entra en juego la ventosa de fuelle PSPF. Su suave y flexible labio sellador sujeta incluso sacos con mucha formación de pliegues. Schmalz combina este labio sellador con un fuelle de refuerzo que proporciona estabilidad y agarre durante los ciclos rápidos. Esto permite realizar ciclos de aplicaciones pick and place al segundo. La ventosa de fuelle PSPF apoya este proceso, incluso cuando los sacos están sólo ligeramente llenos y, por tanto, más deformados. Los usuarios se benefician de procesos de agarre reproducibles, menos rechazos y menos paradas del sistema.
Altura de flujo, menos esfuerzo
Además de la garra, la generación de vacío determina el ciclo y la estabilidad. Schmalz ofrece para ello los eyectores compactos SCPLi. Generan vacío a partir de aire comprimido según el principio de Venturi, se sitúan cerca de la garra y suministran una capacidad de aspiración de 290 a 1.140 litros por minuto, según el diseño. Esto acorta los tiempos de evacuación y apoya los procesos rápidos de envase. El dispositivo transmite datos directamente al sistema de control a través de IO-Link, lo que permite supervisar y optimizar el funcionamiento de la pinza de forma selectiva. Los usuarios también estarán interesados en la flexibilidad: una función opcional de regulación de ahorro de aire también permite la manipulación eficiente de materiales herméticos como el vidrio o las chapas de metal. También hay un nuevo diseño de brida que acopla la serie de eyectores compactos SCPL directamente al módulo de agarre, de modo que la generación de vacío no requiere largos recorridos de tubo y no se producen pérdidas de caudal innecesarias.
Schmalz complementa la automatización en interpack con equipos de elevación por vacío como el JumboFlex para procesos manuales. Apoyan la elevación y el desplazamiento ergonómicos, lo que descarga a los empleados y mantiene estable el flujo de material. Los tubos elevadores son adecuados cuando se mueven con frecuencia cajas de cartón, sacos o mercancía en film retráctil y la línea exige elevadas tasas de repetición.
Schmalz en interpack: Pabellón 13, Stand A46
Gracias a su suave labio sellador, la ventosa de fuelle PSPF sella de forma fiable bolsas muy plegadas y finas y se mantiene estable durante los ciclos rápidos.
Manipulación manual con un alto índice de repetición: los equipos de elevación por vacío apoyan la transferencia ergonómica y segura de las unidades de envase.
Contacto con la prensa
El equipo de prensa de Schmalz estará encantado de responder a sus preguntas.

Ventosas de vacío
Nuestro programa de productos incluye gran variedad de ventosas con diferentes diseños, tamaños y materiales, ofreciéndole la ventosa más adecuada para cada aplicación. Las ventosas se componen de ventosa y boquilla de conexión.

Tubos elevadores por vacío JumboFlex
Con el equipo de elevación por vacío JumboFlex, podrá mover mercancías ligeras de hasta 50 kg de peso de forma ergonómica y con un elevado número de ciclos. Su asa de manejo se adapta cómodamente a la mano, lo que permite un funcionamiento prolongado y sin fatiga. Con el control intuitivo de dos botones, puede levantar, bajar y soltar la carga de forma dinámica y controlada y suspender cargas a cualquier altura. Sus amplias prestaciones convierten a la JumboFlex en una máquina polivalente y versátil. La garra de vacío se puede cambiar rápidamente mediante un sistema de cambio rápido de serie. Con la función de basculación opcional, las piezas aspiradas lateralmente basculan automáticamente de nuevo a una posición horizontal y pueden girar sin fin en esta posición.

Generadores de vacío
Los generadores de vacío establecen el vacío necesario. El vacío se genera de forma neumática (eyectores) o eléctrica (bombas, soplantes).